REF.
782457
Forix saliente IP 21 - Lâmpada 230 V~ - para função "Luminoso" - consumo de 0.34 mA
| Preço | 1,28 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 50 |
| Volume (dm3) | 0.758 |
| Peso (g) | 175.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Índices de proteção: IP 21 / IK 04. Permite função “Luminoso” ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 782457.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar