REF.
782497
Forix saliente IP 21 - Workstation pré-equipada (4 + 2) - Branco
| Preço | 16,82 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 2 |
| Volume (dm3) | 9.537 |
| Peso (g) | 1070.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Garante a separação de circuitos quando totalmente equipada. Dispõe de áreas para etiquetagem. Equipada com pré-cortes que permitem receber tubos com diâmetro de 16 mm até 20 mm, ou molduras DLP de 20x12,5 mm até 40x12,5 mm. Montagem saliente. Workstation Pré-equipada, fornecida equipada com: 4 tomadas 2P+T tipo "sch" com obturadores de proteção + 2 obturadores para futura integração de outros mecanismos salientes Forix. - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar