REF.
694525
Bloco multitomadas 4 x 2P+T c/ interruptor + disjuntor - cabo 1.5m - Branco/Cinz
| Preço | 27,71 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 3.28 |
| Peso (g) | 661 |
Descrição
Características do Produto
3 x 1,5 mm². Blocos multitomadas com cabo, disjuntor e indicador de sobrecarga. Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor; luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas). Com disjuntor para proteção contra sobrecargas (permite rearme manual) e com indicador LED: - LED verde: consumo normal; - LED vermelho: próximo da carga máxima; - LED desligado: alimentação desligada devido a uma sobrecarga. Para repor, desligue o dispositivo e pressione o botão de reposição na lateral do bloco multitomadas. Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar