REF.
694543
Bloco multitomadas c/ interruptor (sem cabo) - 3 x 2P+T, Branco/Cinzento escuro
| Preço | 9,24 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.93 |
| Peso (g) | 333 |
Descrição
Características do Produto
Sem cabo. Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo. Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas). Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V - 3.680 W máx.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar