REF.
694573
Bloco multitomadas sem cabo - 3 x 2P+T - Branco/Cinzento claro
| Preço | 5,54 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.55 |
| Peso (g) | 136 |
Descrição
Características do Produto
16 A - 230 V - 3.680 W máx. Equipados de tomadas com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas). Extraplanos: podem ser colocados debaixo de mobiliário Para serem equipados com cabo de 3 x 1,5 mm². Apenas para utilização em espaços interioresMais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar