REF.
684585
Plexo 66 - Adaptador para 2 módulos Mosaic - Tampa opaca - Encastrar - Branco
| Preço | 47,00 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.720 |
| Peso (g) | 145.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). De acordo com a norma EN 60669-1. Acessório adaptador para máx. 2 módulos Mosaic. Com tampa opaca. Montagem encastrada.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar