REF.
684556
Plexo 66 - Interruptor Bipolar com visor - 20 A - Encastrar - IP66/IK08 - Branco
| Preço | 48,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.720 |
| Peso (g) | 152.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem. Fornecidos sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Interruptor Bipolar 20 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar