REF.
091931

Bucins vermelhos IP68 ISO 20 RAL3000

Mais informação
Preço 2,01 € *
Embalagem (Unidades) 25
Volume (dm3) 1.22
Peso (g) 368

Descrição

Características do Produto

IP 68 - 960 °C. IP 68 - 960 °C. Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1). Conforme a norma EN 50262. Poliamida vermelho RAL 3000. Temperatura de utilização: -20 °C ate +80 °C. Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta de neoprene para uma estanquidade IP 68. Fornecidos com porca sextavada RAL 7001 montada. Para instalação de circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído

Fechar