REF.
091932

Bucins vermelhos IP68 ISO 25 RAL3000

Mais informação
Preço 3,54 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 1.22
Peso (g) 315

Descrição

Características do Produto

IP 68 - 960 °C. IP 68 - 960 °C. Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1). Conforme a norma EN 50262. Poliamida vermelho RAL 3000. Temperatura de utilização: -20 °C ate +80 °C. Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta de neoprene para uma estanquidade IP 68. Fornecidos com porca sextavada RAL 7001 montada. Para instalação de circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho.

Software

* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído

Fechar