REF.
092020
Caixa Plexo Quadrada sem furos - 105 x 105 x 55 mm - Cinzento
| Preço | 7,49 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 3.976 |
| Peso (g) | 655.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faxes da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 300 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Tampa com fixação por 1/4 de volta. Caixa quadrada, com faces lisas (sem furos) - 105 x 105 x 55 mm. Cinzento RAL 7035.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar