REF.
092064
Caixa Plexo Retangular com 28 entradas - 220 x 170 x 86 mm - Cinzento
| Preço | 30,59 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.436 |
| Peso (g) | 454.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Com entradas (pré-cortes) para receber bucins ISO. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). Fixação com acerto da vertical assegurado por: 2 ou 4 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); nos cantos, fora do volume da cablagem (parafusos Ø 4 mm máx.); com as patas de fixação ref. 0 358 02. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, 220 x 170 x 86 mm. Cinzento RAL 7035. Equipada com: 16 entradas preparadas para bucim ISO 16/20 + 8 entradas preparadas para bucim ISO 20/25 + 4 entradas preparadas para bucim ISO 25/32.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar