REF.
001356
Tapa-bornes tipo S - 2 módulos - 140 x 52 x 67,5 mm
Preço | 5,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.46 |
Peso (g) | 87 |
Descrição
Características do Produto
IP 30 - IK 05. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3. Branco RAL 9010. Autoextinguíveis a 650 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11. Fornecidos sem ligadores exceto a ref. 0 013 59 que é fornecida com ligadores de terra e neutro compostos por 2 saídas 16 mm2 + 5 saídas 10 mm2. Tampa de fixação por parafusos e selável.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar