REF.
001358
Tapa-bornes tipo S - 2 módulos - 160 x 130 x 67.5 mm
| Preço | 7,72 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.18 |
| Peso (g) | 154 |
Descrição
Características do Produto
IP 30 - IK 05. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3. Branco RAL 9010. Autoextinguíveis a 650 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11. Fornecidos sem ligadores exceto a ref. 0 013 59 que é fornecida com ligadores de terra e neutro compostos por 2 saídas 16 mm2 + 5 saídas 10 mm2. Tampa de fixação por parafusos e selável.Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar