REF.
412408
Telerruptores standard CX3- Unipolares 16 A - 250 V~ - 230V - 1F
Preço | 29,34 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.62 |
Peso (g) | 1147 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60669-2-2. Os auxiliares e o compensador podem ser associados aos telerruptores standard.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar