REF.
413092
Transformadores para campainhas- 230 V/12V - 8 V - 24 VA - 4 módulos
| Preço | 67,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.69 |
| Peso (g) | 640 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-8- proteção por CTP integrada no primário. CTP: Coeficiente de temperatura positiva, em caso de corte automático por sobrecarga ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar arrefecer antes de religar.Mais Informação