REF.
756312
Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Preto mate
| Preço | 36,93 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.67 |
| Peso (g) | 543 |
Descrição
Características do Produto
100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivoMais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar