REF.
660059
X-light 180 - Blocos standards (NP) - 200 lm - 3h (LEDs)
| Preço | 44,60 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.99 |
| Peso (g) | 359 |
Descrição
Características do Produto
Blocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar