REF.
660147BK

X-light 360 - Blocos autoteste (P/NP) - 200 lm - 2h (LEDs)

Mais informação
Preço 148,80 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.83
Peso (g) 210

Descrição

Características do Produto

Os blocos com função autoteste incorporam um sistema de autoteste automático a fim de verificar o modo de emergência. O resultado dos testes é visível nos 2 LEDs de sinalização (verde - OK e amarelo - Defeito). Modo de repouso através de telecomando não polarizado ref. 0 039 00. Permanente / Não permanente (P/NP). Pode funcionar em modo não permanente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar