REF.
660042BK
X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 100 lm - 1h (LEDs)
Descrição
Características do Produto
Blocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar