REF.
026596
Interruptores p/ disparo à distância DPX-IS 1600 - 4P 1000A com. Frontal
| Preço | 4 319,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 47.600 |
| Peso (g) | 20066.00 |
Descrição
Características do Produto
DPX-IS para disparo à distância Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância e associados ao relé diferencial com toro separado Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva dos contactos Função de encravamento integrada no punho Fornecidos com: - placas de ligação - protetores de parafusos - ressalto de punho De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC 23 AMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar