REF.
076720
Mosaic - Termostato eletrónico - 2 módulos - branco
| Preço | 97,86 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 95.00 |
Descrição
Características do Produto
Alimentação 230 V~ - 50/60 Hz. Termostatos adaptados para chão ou tetos radiantes. Gama de regulação: de 5 ºC até 30 ºC. Precisão da regulação: ± 0,5 ºC (categoria B). Com botão frontal para selecionar o modo de funcionamento (ligar/desligar, quente/frio). Saída por contacto inversor livre de potencial. • Utilização em BT: Poder de corte: - 8 A / 230 VA - circuito resistivo; - 2 A / 230 V~ - circuito indutivo; • Utilização em MBT: - Poder de corte de 1 mA até 500 mA (máx.); 12 a 48 VA / 12 a 24 V=;Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar