REF.
077283
Mosaic - Tomada 4 x 2P+T Schuko. com dispos. encravamento - 8 módulos - Vermelha
| Preço | 42,42 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.310 |
| Peso (g) | 726.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~. Tomada pré-cablada, com ligadores automáticos (ligação rápida). Mecanismo com 3 entradas + 3 saídas. Equipada com obturadores de proteção (IP 21D). Com alvéolos inclinados a 45 graus. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa de chão, caixa saliente, blocos buróticos, calhas, mini-colunas, ...) - Tomada quádrupla: 4 x 2P+T tipo "sch", com dispositivo de encravamento - 8 módulos - Vermelho (RAL 3020).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar