REF.
079293L
Mosaic Link - Tomada carregadora USB Tipo-A + Tipo-C - 2 módulos - alumínio
| Preço | 37,86 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.581 |
| Peso (g) | 621.00 |
Descrição
Características do Produto
1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc 3.000 mA / 15 W. Permite fazer o carregamento rápido da bateria de um tablet ou smartphone. Cabo não fornecido. Possibilidade de associação rápida de várias tomadas (repicagem) através da utilização do novo acessório Mosaic Link ref. 077100L.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar