REF.
080141
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar Simples - Profundidade 40 mm
| Preço | 0,96 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 100 |
| Volume (dm3) | 28.200 |
| Peso (g) | 3564.00 |
Descrição
Características do Produto
Para instalação de mecanismos com fixação por parafusos ou por garras. Permitem utilização em postos múltiplos através de associação (acoplagem) de várias caixas. Utilização possível na horizontal ou vertical (entre eixos 71 mm). Possibilidade de cortar as divisórias interiores (antes ou após colocação da caixa na parede) para montagem de mecanismos especiais. Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Profundidade 40 mm.Mais Informação