REF.
134000
Practibox S - Ligadores nus de parafusos com 5 furos.
Preço | 4,95 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.577 |
Peso (g) | 205.00 |
Descrição
Características do Produto
Acessórios para equipar os quadros Practibox S, em latão fornecidos com parafusos de fixação. Com 2 furos para diâmetro 16 mm² e 3 furos para diâmetro 10 mm².Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar