REF.
134001
Practibox S - Ligadores nus de parafusos com 9 furos.
Preço | 6,11 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.577 |
Peso (g) | 310.00 |
Descrição
Características do Produto
Acessórios para equipar os quadros Practibox S, em latão fornecidos com parafusos de fixação. Com 4 furos para diâmetro 16mm² e 5 furos para diâmetro 10mm².Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar