REF.
134204
Practibox S - Quadro saliente 4 módulos. porta branca.
| Preço | 21,31 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.589 |
| Peso (g) | 546.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - salientes de 1 fila. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem, com espaço otimizado, acesso fácil aos ligadores e colocação simplificada da calha, sem parafusos e nem ferramentas. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação por encaixe. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. IP40 - IK07.Mais Informação
|
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
|---|---|
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar