REF.
402024
RX3 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA 230V~. Tipo AC. 2mód.
| Preço | 90,61 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.369 |
| Peso (g) | 205.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor diferencial RX3 - de 25 A a 63 A, detetam os defeitos em componente alternada -tipo AC. Em conformidade com IEC 61008-1. Entrada por cima, saída por baixo.Mais Informação
|
Páginas de catálogo e informações adicionais |