REF.
406280
Bobina disparo por mínima tensão (MT) DX³ - 24 a 48 V~/=. temp. de 0 a 300 ms
| Preço | 79,36 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.229 |
| Peso (g) | 83.00 |
Descrição
Características do Produto
Auxiliares de comando - Bobinas de disparo por mínima tensão (MT). Temporização regulável de 0 a 300 ms- Permitem o disparo à distância de um disjuntor, disjuntor diferencial, interruptor diferencial ou interruptor seccionador com disparo à distância. Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores Aceitam a passagem do pente de alimentação.Mais Informação