REF.
407804
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 2P - 230/400 V~ - 40 A - Curva C - 2 mód.
| Preço | 57,45 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.353 |
| Peso (g) | 295.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Poder de corte em 230 V: 25 kA segundo IEC/EN 60947-2 Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar