REF.
080140
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa estreita para 1 módulo Mosaic - Prof. 40mm
| Preço | 3,14 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.279 |
| Peso (g) | 365.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de encastrar de 1 módulo para mecanismos estreitos Mosaic (22,5 x 45 mm). Profundidade 40 mm. Largura 32 mm. De acordo com a norma EN60670-1.Mais Informação