REF.
864057B

Niloé Step - Tomada TV+R+SAT - Estrela - (baixa atenuação: 1.5 dB)

Mais informação
Preço 5,60 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 0,37
Peso (g) 94.9

Descrição

Características do Produto

Para distribuição dos sinais TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, cabo, satélite). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatibilidade HDTV: baixa atenuação ( 1,5 dB). Redes LTE: tomadas blindadas para evitar interferências de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector TV: macho (IEC Æ 9,5 mm), 5-862 MHz. Conector R: fêmea (IEC Æ 3,5 mm), 87,5-106 MHz. Conector SAT: tipo "F", 950-2400 MHz. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)57. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar