REF.     
636953
Calha de cablagem - canal system PVC - paredes lisas 100X60 mm
| Preço | 15,14 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 | 
| Volume (dm3) | N/D | 
| Peso (g) | N/D | 
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 50085-2-3. Material: PVC M1. Cor: Cinzenta RAL 7030. Perfurações laterais com passo de 10 mm. Comprimento: 2 m.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar