REF.
414920
Módulo de medição trifásico EMS CX³ - até 63 A - 3 toro - 1 módulo
| Preço | 628,41 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.332 |
| Peso (g) | 136.00 |
Descrição
Características do Produto
Módulo de medida trifásico + 3 toros.
Consumo em 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA.
Módulo para medidas até 63 A.
Aceita a passagem do pente.
Fornecido com toro fechado até 63 A.
Permite a medida de correntes, tensões simples e compostos, potência ativa/reativa e aparente em cada fase e trifásica, cos ø e frequência, taxa de harmónicas...
Classe de precisão: 0,5 Conforme a norma IEC/EN 61557-12.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar