REF.
026136
Interface de sinalização e comando para DX³/DPX³ /DMX³ Lig. RS 485 - 2 cond.
Preço | 488,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.24 |
Peso (g) | 254 |
Descrição
Características do Produto
Permite obter informações (24 entradas) de aparelhos equipados com contactos auxiliares: posição aberto (1 entrada); posição aberto e fechado (2 entradas); sinal de defeito (1 entrada). Permite comandar aparelhos equipados com motor ou bobinas de disparo: comando motores (2 saídas) e comando bobinas de disparo (1 saída). Alimentação: 24 VA/ =. Ligação RS 485 (2 condutores). Endereço, velocidade e codificação modificáveis com o kit configurador.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar