REF.
051701
LCS3 - Fichas RJ 11 - 4 contactos - largura 9.65 mm
| Preço | 1,76 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 50 |
| Volume (dm3) | 0.53 |
| Peso (g) | 53 |
Descrição
Características do Produto
Contactos com revestimento em ouro 1,2 µm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar