REF.
684611
Plexo 66 - Botão de pressão com símbolo "Campainha" - 6 A - Saliente - Cinzento
| Preço | 54,65 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.720 |
| Peso (g) | 217.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos - IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Caixas equipadas com membranas e tampas ISO 20 (para entrada de cabos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Botão de pressão, 6 A, 250 V~, com símbolo "Campainha". Montagem saliente.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar