REF.
069639L

Plexo New IP55 componível - Tomada 2P+T Schuko. ligadores de parafusos. Branco

Mais informação
Preço 7,27 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 780

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centro. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada 2P+T tipo "sch" 16 A - 250 V~. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Ligadores de parafusos. Cor: Branco

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar