REF.
058041
Posto monofásico metálico-Modo 2 e 3 - 3.7kW-proteção DC 6mA integrada
| Preço | 2 734,26 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 92.61 |
| Peso (g) | 19890 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento monofásicos metal - Modo 2 e 3 IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 3,7/4,6 kW - 16/20 A Para carregamento de 1 veículo Proteção DC integrada: 6mAMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar