REF.     
555254
Tomadas salientes P17 - 32 A - 200/250 V~ - 2P+T- IP44
| Preço | 15,42 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 | 
| Volume (dm3) | 18.673 | 
| Peso (g) | 2413.00 | 
Descrição
Características do Produto
Tomadas salientes IP 44. Dois ângulos de montagem (5° ou 25°)Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | |
| Documentação Comercial | |
| Ficheiro BIM | 
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| Declarações e certificados de conformidade | 
|---|
Software
Videos
|  | 
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        