REF.
555359
Tomadas salientes P17- 16 A - 380/415 V~ - 3P+N+T -IP66/67
| Preço | 41,57 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 11.672 |
| Peso (g) | 2043.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas salientes. Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar