REF.
412922
Sinalizadores LED - vermelho - simples 12/48V~/= - 1 módulo
| Preço | 20,93 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.62 |
| Peso (g) | 497 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60947-5.1. Equipados com lâmpada LED não intermutável. Duração de vida LED: 100 000 h. Consumo LED: 0,17 W em 230 VA/ 0,11 W em 24 VA. De acordo com a norma IEC 60947-5-1. Permitem a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar