- Soluções de gestão de cablagem
 - 
                    
- Calhas e molduras DLP-S (17)
 - Calhas DLP (40)
 - 
                                    
										Soluções de chão                                        (102)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Caixas de chão Access de 3 módulos e passagem de cabos para chão falso ou de betonilha (3)
 - Caixas de chão Access de 12 módulos (3)
 - Caixas de chão com altura reduzida 50 mm (4)
 - Caixas de chão modulares standard para chão falso e betonilha (35)
 - Caixas de chão modulares com tampa nivelável para chão falso e betonilha (4)
 - Caixas de chão redondas (1)
 - Caixas de encastrar autoajustáveis para caixas de chão e caixas de visita (9)
 - Caixas de chão IP 66 - 4 módulos (4)
 - Caixas de chão "Heavy duty" para pavimento de betonilha (6)
 - Tomadas de chão de 2 módulos (3)
 - 
                                        	
												Kits para Caixas de chão standard                                                (6)