Netatmo - Válvula termostática inteligente
| Preço | 88,25 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.373 |
| Peso (g) | 380 |
Descrição
Características do Produto
Tela em E-Paper. Cilindro de plexiglass transparente projetado por Starck®. Para ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. Possibilidade de ajustar a temperatura diretamente nas válvulas. Destinado apenas para uso interno.
Dimensões
80 x 58 mm
Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C);
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C);
Unidade: ° C.
Alimentação
2 pilhas AA (2 anos de autonomia)
Fornecido com...
1 válvula termostática inteligente Netatmo, 10 adaptadores de radiador adequados para a maioria dos radiadores de água das marcas como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc., 4 adesivos coloridos, 2 pilhas AA, 1 guia de instalação e 1 guia de seleção dos adaptadores.
Configuração requerida
Funciona apenas com termostatos inteligentes Netatmo e com o pack válvulas para aquecimento urbano ou coletivo.
Compatibilidade
Compatível com 90 % dos radiadores. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído