REF.
699812
Programador semanal para/com tomada schuko 2P+T - Passos mínimo de 2 horas.
Preço | 32,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.890 |
Peso (g) | 131.00 |
Descrição
Características do Produto
OmniRex - Temporizadores de plug-in - Ativação manual - Auto - Motor síncrono, 230 V, 50 Hz - 1 contato NO 250 V / 50 Hz, 16 A ~ cos fi - programa de 7 dias -Comutação de 2 horas - Tempo de comutação mínimo de 2 horas - Precisão de comutação. 30 minutosMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar