REF.
092025
Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins - 105 x 105 x 55 mm - Cinzento/Vermelho (ERP)
| Preço | 6,40 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.794 |
| Peso (g) | 165.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Tampa com fixação por parafusos por 1/4 de volta. Fixação mural com 2 possibilidades: por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de cablagem (Ø 4 mm máx.). Caixa quadrada, com 7 bucins - 105 x 105 x 55 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar