REF.
660047
X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 2h (LEDs)
| Preço | 85,65 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.83 |
| Peso (g) | 210 |
Descrição
Características do Produto
Blocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 2 horas. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar