REF.
020423
Celas de cabos ext. laterais XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - inclui rodapé
| Preço | 711,44 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 108.47 |
| Peso (g) | 26400 |
Descrição
Características do Produto
Celas laterais. Associam-se à direita ou à esquerda. Fornecidas com rodapé altura 100 mm e acessórios de acoplamento. Altura 1550 mm - Altura para painéis 1400 mm - Largura exterior 460 mm - Largura útil 400 mm - profundidade 230 mm.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar