REF.
037400

Repartidor extra-plano para terminais

Mais informação
Preço 153,32 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 4.74
Peso (g) 1595

Descrição

Características do Produto

Fixação em platina por parafusos M6. 1 chegada de 150 mm2 por pólo: 1 pólo é composto por 3 placas; cada placa pode receber: 1 x 70 mm2 ou 1 x 50 mm2 e 1 x 35 mm2, ou 2 x 35 mm2 ou 1 ligador de 3 saídas ref. 0 374 03.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar