REF.
092015
Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento/Vermelho (ERP)
| Preço | 3,32 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.025 |
| Peso (g) | 75.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Caixa quadrada, com 7 bucins - 80 x 80 x 45 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar